Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 48
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
20B-2 (31,75 x 19,56 mm) - Corone per catene doppie a rulli (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista materiale
CD13031
CODE
Codice
P
Passo
31.75 mm
W
Larghezza interna
19.56 mm
DR
Rullo
19.05 mm
R
Raggio dente
32 mm
C
Larghezza raggio
3.5 mm
L
Largh. dente
18.2 mm
H2
Largh. dente
54.6 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D