IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
DS12017
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/cod16b_2.prj},{NB=DS12017},{CODE=DS12017},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{L=15.8},{H2=63.5},{F=47.3},{F1=31.1},{DB=113},{Z=17},{DE=149.0},{DP=138.22},{D=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
16B R. 15,88 - Duplex plate wheels for two single chains
Bill of material
DS12017
CODE
Code
DS12017
DS12017
P
Pitch
25.4
mm
W
Internal width
17.02
mm
DR
Roller
15.88
mm
R
Tooth radius
26
mm
C
Radius width
2.5
mm
L
Tooth width
15.8
mm
H2
Tooth width
63.5
mm
F
47.3
mm
F1
31.1
mm
DB
113
113
mm
Z
17
17
DE
149.0
149.0
mm
DP
138.22
138.22
mm
D
20
20
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D