Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
03b-1 (5 x 2,5 mm) - Kettenradscheiben für Simplex/Duplex/Triplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CS01043
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
5.00 mm
W
Innere Breite
2.50 mm
DR
Rollen
3.20 mm
R
Radius
5.0 mm
C
Radiusbreite
0.6 mm
H1
Zahnbreite
2.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D