Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
03b-1 (5 x 2,5 mm) - Disques pour chaînes simples/doubles/triples à rouleaux (DIN 8187 - ISO/R 606)
Nomenclature
CS01043
CODE
Rèfèrence
P
Pas
5.00 mm
W
Largeur interieure
2.50 mm
DR
Rouleau
3.20 mm
R
Rayon de denture
5.0 mm
C
Largeur de rayon
0.6 mm
H1
Larg. de denture
2.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D