Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
03b-1 (5 x 2,5 mm) - Corone per catene semplici/doppie/triple a rulli (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista materiale
CS01043
CODE
Codice
P
Passo
5.00 mm
W
Larghezza interna
2.50 mm
DR
Rullo
3.20 mm
R
Raggio dente
5.0 mm
C
Larghezza raggio
0.6 mm
H1
Largh. dente
2.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D