Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
05B-1 (8 x 3,0 mm) - Disques pour chaînes simples/doubles/triples à rouleaux (DIN 8187 - ISO/R 606)
Nomenclature
CS04043
CODE
Rèfèrence
P
Pas
8 mm
W
Largeur interieure
3 mm
DR
Rouleau
5 mm
R
Rayon de denture
8 mm
C
Largeur de rayon
1 mm
H1
Larg. de denture
2.8 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D