Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 70
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
085-1 (12,7 x 6,4 x 7,75 mm) - Kettenradscheiben für Simplex/Duplex/Triplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CS08042
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
12.7 mm
W
Innere Breite
6.4 mm
DR
Rollen
7.75 mm
R
Radius
13 mm
C
Radiusbreite
1.3 mm
H1
Zahnbreite
5.9 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D