Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
25-1 (8 x 3,0 mm) - Kettenradscheiben für Simplex/Duplex/Triplex Rollenkette (DIN 8187 - ISO/R 606)
Stückliste
CS03043
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
6.35 mm
W
Innere Breite
3.18 mm
DR
Rollen
3.3 mm
R
Radius
6.4 mm
C
Radiusbreite
0.7 mm
H1
Zahnbreite
2.9 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D