Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 72
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
25-1 (8 x 3,0 mm) - Discos para cadena simple/doble/triple de rodillos (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista de materiales
CS03043
CODE
Código
P
Paso
6.35 mm
W
Ancho interno
3.18 mm
DR
Rodillo
3.3 mm
R
Radio diente
6.4 mm
C
Ancho radio
0.7 mm
H1
Ancho diente
2.9 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D