Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 72
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
25-1 (8 x 3,0 mm) - Corone per catene semplici/doppie/triple a rulli (DIN 8187 - ISO/R 606)
Lista materiale
CS03043
CODE
Codice
P
Passo
6.35 mm
W
Larghezza interna
3.18 mm
DR
Rullo
3.3 mm
R
Raggio dente
6.4 mm
C
Larghezza raggio
0.7 mm
H1
Largh. dente
2.9 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D