IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CS03043
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_semplici/co25_1.prj},{NB=CS03043},{CODE=CS03043},{P=6.35},{W=3.18},{DR=3.3},{R=6.4},{C=0.7},{H1=2.9},{Z=43},{DE=89.8},{DP=86.98},{D=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
25-1 (8 x 3,0 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Bill of material
CS03043
CODE
Code
CS03043
CS03043
P
Pitch
6.35
mm
W
Internal width
3.18
mm
DR
Roller
3.3
mm
R
Tooth radius
6.4
mm
C
Radius width
0.7
mm
H1
Tooth width
2.9
mm
Z
43
43
DE
89.8
89.8
mm
DP
86.98
86.98
mm
D
10
10
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D