Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 72
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
25-1 (8 x 3,0 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Bill of material
CS03043
CODE
Code
P
Pitch
6.35 mm
W
Internal width
3.18 mm
DR
Roller
3.3 mm
R
Tooth radius
6.4 mm
C
Radius width
0.7 mm
H1
Tooth width
2.9 mm
Z
DE
mm
DP
mm
D
mm
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D