IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
XH40038
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentate/xh_400.prj},{NB=XH40038},{MAT=Cast iron},{FLA=With flanges},{COD=38XH400},{CODE=XH40038},{TYPE=6WF},{CFL=FL178},{Z=38},{DP=268.83},{DE=266.03},{DF=290},{DM=150.0},{DI=227},{F=118.0},{L=132},{SB=32},{WEIGHT=40.00},{SBX=32},{DFX=290.000},{DIX=227.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
XH 400 - 7/8” (22,225 mm) - Timing belt pulleys
Bill of material
XH40038
MAT
Material
Cast iron
Cast iron
FLA
Flange
With flanges
With flanges
COD
Code
38XH400
38XH400
CODE
Code
XH40038
XH40038
TYPE
Type
6WF
6WF
CFL
Flange code
FL178
FL178
Z
Number of teeth
38
38
DP
Dp
268.83
268.83
mm
DE
De
266.03
266.03
mm
DF
Df
290
290
mm
DM
Dm
150.0
150.0
mm
DI
Di
227
227
F
118.0
mm
L
132
mm
SB
Stock bore
32
WEIGHT
Weight
40.00
40.00
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D