IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SCHMERSAL M 6900-11-2-P2-80 A
Schmersal
15 - Mikroschalter
Baureihe M 6900
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schmersal/15/15_4/m_6900_80_a.prj},{NB=SCHMERSAL M 6900-11-2-P2-80 A (Betaetiger 80 A)},{BESTNR=M 6900-11-2-P2-80 A},{FORM=Betaetiger 80 A},{BES=Lötanschluss, Rastung in den Endlagen},{TYP=1},{TYPX=2},{B1=44.600},{B2=13.000},{B3=23.000},{B4=32.000},{B5=6.000},{H1=16.600},{H2=12.800},{H3=8.000},{H4=4.200},{H5=0.800},{H6=2.300},{H7=4.700},{R1=2.300},{R2=1.600},{T1=12.600},{T2=3.700},{T3=4.000},{T4=2.000},{T5=6.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
M 6900 - Betätiger 80 A
Bill of material
SCHMERSAL M 6900-11-2-P2-80 A
BESTNR
Bestellnummer
M 6900-11-2-P2-80 A
M 6900-11-2-P2-80 A
FORM
Betätiger 80 A
BES
Beschreibung
Lötanschluss, Rastung in den Endlagen
Lötanschluss, Rastung in den Endlagen
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D