IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Minirail 1 MNNXL 7-55-5-5-G1-V0
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Profiled miniature guideway MINIRAIL
7
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/miniatur_profilschienen/7/mnnxl_7_asmtab.prj},{NB=Minirail 1 MNNXL 7-55-5-5-G1-V0-(1)},{A=8.000},{B=17.000},{B1=7.000},{B2=5.000},{J=6.500},{J1=4.500},{L=41.100},{L1=20.000},{L2=10.000},{L4=15.000},{L6=38.600},{L8=0.000},{N=12.000},{F1=2.400},{F2=4.200},{G=2.500},{G2=2.200},{M1=3.100},{O=2.500},{HS2=2.300},{HS3=1.500},{FS1=0.200},{FS2=0.150},{FS3=0.100},{FS4=0.200},{RS=0.750},{MS1=0.000},{MS2=0.000},{WSK=5.0},{YSK=5.0},{WSMIN=4.000},{YSMIN=4.000},{LSMI=55.0},{LSMA=1000.0},{VERS=1.000},{TYP1=7},{ASSIPRODUCT=1},{BG=7},{IDNR=},{TYP=MNNXL 7},{WAGEN=MNNXL 7},{E=M2},{PPATH=../../../minirail_mnnxl/mnnxl_asmtpl.prj},{C0=3275},{C=1550},{M0Q=11.8},{M0L=18},{MQ=5.6},{ANZAHL=1},{SCHIENE=1},{L3=55},{L5=5},{L10=5},{GENAUIKEIT=G1},{VORSPANN=V0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
MINIRAIL MNNXL 7
Bill of material
Minirail 1 MNNXL 7-55-5-5-G1-V0
TYP
Size
MNNXL 7
ANZAHL
Number of carriages
SCHIENE
Standard od special length
Standard length
Special length
Standard length
Special length
L3
Rail length
mm
값 입력 L3
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
L5
Initial hole spacing
5.000
5.000
mm
L10
Position of last fixing hole
5.000
5.000
mm
GENAUIKEIT
Accuracy class
G1
G3
G1
G3
VORSPANN
Introduction class
V0
V1
V0
V1
A
8.000
mm
B
17.000
mm
B1
7.000
mm
B2
5.000
mm
J
6.500
mm
J1
4.500
mm
L
41.100
mm
L1
20.000
mm
L2
10.000
mm
L4
Pitch
15.000
mm
L6
38.600
mm
N
12.000
mm
E
Thread
M2
F1
2.400
mm
F2
4.200
mm
G
2.500
mm
G2
2.200
mm
M1
3.100
mm
O
2.500
mm
ASSIPRODUCT
1
BG
Size
7
C0
Static load capacity
3275
N
C
Dynamic load capacity
1550
N
M0Q
Permissible lateral static torque
11.8
Nm
M0L
Permissible longitudinal static torque
18
Nm
MQ
Permissible lateral dynamic torque
5.6
Nm
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
8.5
Nm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D