Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
Kuvertüre/Schoko-Hot-Pot - Kuvertüre/Schoko-Hot-Pot
Stückliste
F 0410_Kuverture 3501_370x195x360_(350)
ITEMNUM
Artikelnummer
F 0410
LOD
Level of details
DESCRIPT
Beschreibung
Kuvertüre 3501
MFG
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
MODEL
Gerätebezeichnung
3501
URLMFG
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
MFGSPEC
Hersteller Spezifikation
370 x 360 x 195 mm. Ausführung CNS 18/10. Mit elektronischer Tempera- turregelung bis max. 50°C, Temperaturdifferenz +/-1°C. Fassungsver- mögen: 8 Liter. Inkl. 1 GN-Einsatz 1/1-200 mit Drahtsieb und GN-Deckel. E-Anschluß: 230V/1,8kW.
URLCUTSHT
Internetadresse für die Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE2
CE Kennzeichnung
Ja
GNE
GN-Einsätze
1 x 2/3-100
LENGHT
Länge Gerätebreite
370 mm
HEIGHT
Höhe
195 mm
DEPTH
Tiefe
360 mm
ELEPWR
Elektrische Leistung
1800 W
POTENEQ2
Potentialausgleich
Ja
MAINSWTCH2
Hauptschalter integriert
Ja
ELECYCLE
Frequenz
50 Hz
MXOCPROT
Maximale Geräteabsicherung
16 A
CONNCOND2
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
VOLTS
Spannung
230 V
CONNPLUG2
Netzstecker
Schuko-Stecker
PHASE
Phasen
1
LATHEAT
Latente Wärmeabgabe
0.36 kW
SENSHEAT
Sensible Wärmeabgabe
0.225 kW
ODORTRAP2
Siphon enthalten
Nein
LNA
Länge Netzanschlussleitung
2000 mm
URL
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/kuvertu%CC%88reschoko-hot-pot-de
INFO
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_F_0410_D.pdf
KFE
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_F_0410.pdf
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D