Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
Multi Flex - Z 0898
Stückliste
Z 0898_(350)
ITEMNUM
Artikelnummer
Z 0898
LOD
Level of details
DESCRIPT
Beschreibung
ML-65 Induktion Multi 3500
MFG
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
MODEL
Gerätebezeichnung
SH/ESF 3500-ML
URLMFG
Internetadresse Gerätehersteller
www.scholl-gastro.de
MFGSPEC
Beschreibung durch Hersteller
SH/ESF3500-ML. 380 x 650 x 200 mm. Gehäuse aus CNS 18/10. Ausführung mit einer Kochstelle. Ceranfeld 6 mm stark. Rechteckspule 225 x 390 mm für Alu-Guss-Behälter. Inkl. auswechselbarem Fettfilter. Zum Kochen mit 12 Leistungsstufen oder zum Warmhalten von 25 - 100°C. Timer mit Ausschaltfunktion. Maximale Leistung von 100% auf bis zu 25% reduzierbar. E-Anschluß: automatische Erkennung der Netzspannung 208 - 240V / 3,5 kW /50-60Hz.
URLCUTSHT
Internetadresse für die Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE2
CE Kennzeichnung
Ja
LENGHT
Länge Gerätebreite
380 mm
HEIGHT
Höhe
200 mm
DEPTH
Tiefe
650 mm
POTENEQ
Potentialausgleich
1
POTENEQ2
Potentialausgleich
Ja
MAINSWTCH2
Hauptschalter integriert
Nein
ELECYCLE
Frequenz
50 Hz
MXOCPROT
Maximale Geräteabsicherung
16 A
CONNCOND2
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
VOLTS
Spannung
230 V
CONNPLUG
Netzstecker
Schuko-Stecker
PHASE
Phasen
1
LATHEAT
Latente Wärmeabgabe
0.098 kW
SENSHEAT
Sensible Wärmeabgabe
0.245 kW
ODORTRAP2
Siphon enthalten
Nein
LNA
Länge Netzanschlussleitung
1800 mm
URL
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/multi-flex-%E2%80%93-frontcooking-der-extraklasse-de-3
INFO
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0898_D.pdf
KFE
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0898.pdf
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D