IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SCHOLZ MECHANIK
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHOLZ MECHANIK
SCHOLZ MECHANIK 9234
SCHOLZ MECHANIK
Drill Bushings and Accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{scholz_mechanik/01_drill_bushes_accessories/sm_1001.prj},{NB=9234 SM 1001A60.50X78},{ARTNR=9234},{CNSORDERNO=SM 1001A60.50X78},{D1=60.50},{D2=78},{L1=78},{FORM=A},{MAT=special steel},{OF=hardened and ground},{HRC=HRc 63±1},{INFO=HTML},{URL=https://www.scholz-mechanik.de/normteile/buchsen-zubehoer/265/sm-1001-bohrbuchse-positionierbuchse-din-172}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4277
HELP_VARIABLE
Company
SCHOLZ MECHANIK
Description
SM 1001 DIN 172 / ISO 4247 - Headed drill bushing - Headed drill bushing
Bill of material
SCHOLZ MECHANIK 9234
ARTNR
Article number
9234
9234
CNSORDERNO
Order code
SM 1001A60.50X78
SM 1001A60.50X78
D1
Inner diameter D1
60.50
60.50
mm
D2
Outer diameter D2
78
78
mm
D3
Diameter D3
82
82
mm
L1
Length L1
78
78
mm
L2
Length L2
6.0
6.0
mm
L3
Length L3
3.00
3.00
mm
R
Radius R
4.0
4.0
mm
T1
Depth T1
0.04
0.04
mm
T2
Depth T2
0.05
0.05
mm
FORM
Form
A
A
MAT
material
special steel
OF
surface
hardened and ground
HRC
HRc
HRc 63±1
BEZ
Description
Headed drill bushing DIN 172 A
Headed drill bushing DIN 172 A
INFO
HTML
HTML
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D