Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
J02R - Jazýčkový spínač
Kusovník
SCHUNK-1353064 J02R-2M
IDNR
ID
TYP
Popis
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
SCHALTFUNKTION
Funkce spínání
Zavírač
ANZAHLSCHALTPUN
Počet spínacích bodů
1
TEACHFUNKTION
Zaučovací funkce
ne
MAXSCHALTFREQUE
Max. spínací frekvence
3000 Hz
MINUMGEBUNGSTEM
Min. okolní teplota
-25 °C
MAXUMGEBUNGSTEM
Max. okolní teplota
70 °C
LEDANZEIGESENSO
Displej LED ve snímači
ano
SPANNUNGSART
Typ napětí
DC
NENNSPANNUNG
Jmenovité napětí
24 V
MINSPANNUNG
Min. provozní napětí
10.000 V
MAXSPANNUNG
Max. provozní napětí
28.000 V
SPANNUNGSABFALL
Pokles napětí
0.800 V
MAXSCHALTSTROM
Max. spínací proud
50 mA
KURZSCHLUSSSCHU
Protizkratová ochrana
ja
VERPOLUNGSSICHE
Ochrana proti přepólování
ja
WERKSTOFFGEH
Materiál krytu
PA
KABELSTECKER
Konektor kabelu / koncovka kabelu
KABELLAENGE
Délka kabelu L
cm
KABELDURCHMESSE
Průměr kabelu D
2.600 mm
ADERQUERSCHNITT
Konstrukce kabelu (průřez vodičem / počet drátů)
2x 0.13mm2
WERKSTOFFKABELU
Materiál kabelového pláště
PVC
MINBIEGERADIUSS
Min. poloměr ohybu (statický)
26 mm
EIGENMASSE
Hmotnost
kg
SCHUTZARTIPSTEC
Třída ochrany IP (snímač, zapojený)
67
SCHUTZKLASSE
Třída ochrany
III
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
85365005
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D