IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
SCHUNK
그리핑 시스템
센서
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schunk/greiftechnik/sensoren/mms_22_iol.prj},{NB=SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08},{IDNR=0315830},{TYP1=1},{LINEARITAET=15},{SCHALTZEIT=6.000},{NENNSPANNUNG=24},{MINSPANNUNG=18},{MAXSPANNUNG=30},{NENNSTROM=15},{KABELLAENGE=31},{KABELDURCHMESSE=2.550},{EIGENMASSE=10},{SCHUTZARTIP=67},{TYP=MMS 22-IOL-M08},{ONLINE=Zur Produktseite},{MESSPRINZIP=magnetisch},{TEACHFUNKTION=ja},{WIEDERHOLGENAUI=±3%},{MINUMGEBUNGSTEM=5},{MAXUMGEBUNGSTEM=55},{LEDANZEIGE=ja},{KOMMUNIKATIONSA=IO-Link/V1.1},{UEBERTRAGUNGSRA=C0M2},{PORT=Class A},{RESTWELLIGKEIT=<2% Vss},{SPANNUNGSART=DC},{KURZSCHLUSSSCHU=ja},{VERPOLUNGSSICHE=ja},{WERKSTOFFGEH=GV-5H (PA), schwarz},{KABELSTECKER=M8-Stecker, 4-polig},{ADERQUERSCHNITT=4x0,05mm2},{WEKSTOFFKABELUM=PUR},{SCHUTZKLASSE=III}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
MMS-IOL - 프로그램 가능한 마그네틱 스위치
BOM
SCHUNK-0315830-MMS 22-IOL-M08
IDNR
ID
0315830
0315830
TYP
설명
MMS 22-IOL-M08
MMS 22-IOL-M08
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로
MESSPRINZIP
측정 원리
자기
TEACHFUNKTION
학습 기능
예
LINEARITAET
선형
15
%
WIEDERHOLGENAUI
최종값의 반복 정밀도 R 최대치
±3%
MINUMGEBUNGSTEM
최소 주위 온도
5
°C
MAXUMGEBUNGSTEM
최대 주위 온도
55
°C
LEDANZEIGE
센서의 LED 디스플레이
예
SCHALTZEIT
반응 시간/전형적인 전환 시간
6.000
ms
KOMMUNIKATIONSA
통신 유형
IO-Link/V1.1
UEBERTRAGUNGSRA
전송 속도
C0M2
PORT
포트
Class A
NENNSPANNUNG
정격 전압
24
V
MINSPANNUNG
최소 작동 전압
18
V
MAXSPANNUNG
최대 작동 전압
30
V
RESTWELLIGKEIT
최대 잔결(Ue의 %)
<2% Vss
SPANNUNGSART
전압 유형
DC
NENNSTROM
정격 전류
15
mA
KURZSCHLUSSSCHU
단락 방지
예
VERPOLUNGSSICHE
극성 반전 방지
예
WERKSTOFFGEH
하우징 재료
GV-5H(PA), 검은색
KABELSTECKER
케이블 커넥터/케이블 엔드
M8, 4핀 수(M) 커넥터
M8, 4핀 수(M) 커넥터
KABELLAENGE
케이블 길이
31
cm
KABELDURCHMESSE
케이블 직경
2.550
mm
ADERQUERSCHNITT
케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수)
4x0,05mm2
WEKSTOFFKABELUM
케이블 덮개 재료
PUR
EIGENMASSE
중량
10
10
g
SCHUTZARTIP
보호 등급 IP
67
SCHUTZKLASSE
보호 클래스
III
CNSCTN
관세 번호
85365005
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D