Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
TENDO LSS | DIN ISO 12164-1 - Hydraulický rozpínací držák nástrojů
Kusovník
SCHUNK-0204534 TENDO LSS HSK-A63 D12x200
IDNR
ID
TYP
Popis
ONLINE
Další informace o produktu
Zur Produktseite
QF
Rychlé vyhledávání upínače nástrojů
EINSPANN
Nastavitelná hloubka upnutí
mm
Enter value for EINSPANN
Nastavitelná hloubka upnutí
mm
cm
inch
ft
NSM
NSM Standardní číslo Charakteristika vlastnosti
DIN4000-89
BLD
BLD ID obrázku
504144
J3
J3 IČO
SJ
J21
J21 pořádek
J22
J22 název výrobku
Hydraulický rozpínací držák nástrojů
J6
J6 Rozhraní kódování, strana stroje
HSK06300195
C11
C11 Typ zachycení, strana stroje
HSK
C2
C2 Record velikost, strana stroje
0630
C12
C12 Přijímací forma, strana stroje
01
C14
C14 záznam vykonání, strana stroje
9
C15
C15 záznam, strana stroje
5
J4
J4 Kódování rozhraní na straně obrobku
C51
C51 Typ zachycení, side obrobku
ZYL
C6
C6 Record velikost, side obrobku
C52
C52 Přijímací forma, side obrobku
01
C54
C54 záznam vykonání, side obrobku
1
C55
C55 záznam, side obrobku
5
B3
B3 délka konzolové
200.00 mm
B1
B1 Délka průměru těla 1
40.50 mm
B2
B2 Délka průměru těla 2
mm
B22
B22 Délka průměru těla 3
mm
C81
C81 Upínací délka, max.
mm
C82
C82 Upínací délka, min.
mm
B71
B71 Celovečerní
mm
B51
B51 úhel kužele
7.50 Grad
C71
C71 Montážní průměr, min., side obrobku
mm
A1
A1 Průměr těla 1
mm
A2
A2 Průměr těla 2
mm
A22
A22 Průměr těla 3
50.25 mm
A4
A4 průměr límec
63.00 mm
A6
A6 průměr pozdvižení
mm
D7
D7 Hmotnost
kg
H21
H21 Přívod chladicí kapaliny
1
H22
H22 Výstup chladicí kapaliny
1
J7
J7 Disk
0
E1
E1 Směr řezání
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84661020
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D