IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0204534 TENDO LSS HSK-A63 D12x200
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO LSS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_lss/tendo_lss_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0204534 TENDO LSS HSK-A63 D12x200, 46},{IDNR=0204534},{B4=0},{B3=200.00},{B1=40.50},{B2=89.50},{B22=44.00},{C3=0},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=154.00},{B51=7.50},{C71=12.00},{A1=22.00},{A2=32.20},{A22=50.25},{A4=63.00},{A6=18.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.70},{B611=4.50},{B621=70.00},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=24.000},{X2=3.500},{X3=0.800},{X4=0.400},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=5.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{E2=17.990},{F1=26.000},{F2=42.000},{EINSPANN=46.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO LSS | DIN ISO 12164-1 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0204534 TENDO LSS HSK-A63 D12x200
IDNR
ID
0204534
0204534
TYP
설명
TENDO LSS HSK-A63 Ø12x200
TENDO LSS HSK-A63 Ø12x200
ONLINE
추가 제품 정보
Zur Produktseite
QF
툴홀더 퀵 파인더
EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD
BLD 이미지 ID
504144
J3
J3 회사 ID
SJ
J21
J21 순서
0204534
0204534
J22
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
HSK06300195
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
HSK
C2
C2 기록 크기, 기계 측
0630
C12
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15
C15 녹음, 기계 측
5
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL01200115
ZYL01200115
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6
C6 기록 크기, 공작물면
0120
0120
C52
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54
C54 기록 실행, 공작물면
1
C55
C55 녹음, 공작물면
5
B3
B3 캔틸레버 길이
200.00
mm
B1
B1 몸통 길이 1
40.50
mm
B2
B2 몸통 길이 2
89.50
89.50
mm
B22
B22 몸통 길이 3
44.00
44.00
mm
C81
C81 클램핑 길이, 최대
46.00
46.00
mm
C82
C82 클램핑 길이, 최소
36.00
36.00
mm
B71
B71 장편
154.00
154.00
mm
B51
B51 콘 각도
7.50
Grad
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
12.00
12.00
mm
A1
A1 몸 직경 1
22.00
22.00
mm
A2
A2 몸 직경 2
32.20
32.20
mm
A22
A22 몸 직경 3
50.25
mm
A4
A4 칼라 직경
63.00
mm
A6
A6 격변 직경
18.00
18.00
mm
D7
D7 질량
1.70
1.70
kg
H21
H21 냉각수 입구
1
H22
H22 냉각수 배출구
1
J7
J7 디스크
0
E1
E1 절단 방향
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
관세 번호
84661020
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D