Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
TENDO | Přírubová montáž - Hydraulický rozpínací držák nástrojů
Kusovník
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
IDNR
ID
TYP
Popis
ONLINE
Další informace o produktu
Zur Produktseite
QF
Rychlé vyhledávání upínače nástrojů
NSM
NSM Standardní číslo Charakteristika vlastnosti
DIN4000-89
BLD
BLD ID obrázku
609144
J3
J3 IČO
SJ
J21
J21 pořádek
J22
J22 název výrobku
Hydraulický rozpínací držák nástrojů
J6
J6 Rozhraní kódování, strana stroje
C11
C11 Typ zachycení, strana stroje
FLx
C2
C2 Record velikost, strana stroje
C12
C12 Přijímací forma, strana stroje
01
C14
C14 záznam vykonání, strana stroje
1
C15
C15 záznam, strana stroje
3
J4
J4 Kódování rozhraní na straně obrobku
C51
C51 Typ zachycení, side obrobku
ZYL
C6
C6 Record velikost, side obrobku
C52
C52 Přijímací forma, side obrobku
01
C54
C54 záznam vykonání, side obrobku
C55
C55 záznam, side obrobku
5
B4
B4 Celková délka
mm
B3
B3 délka konzolové
mm
B1
B1 Délka průměru těla 1
mm
B51
B51 úhel kužele
15.00 Grad
C71
C71 Montážní průměr, min., side obrobku
mm
A1
A1 Průměr těla 1
54.00 mm
A4
A4 průměr límec
90.00 mm
A6
A6 průměr pozdvižení
mm
G31
G31 Bolt průměr kružnice
70.00 mm
G32
G32 Upevňovací otvory, průměr
9.00 mm
G35
G35 # otvorů
4.00
D7
D7 Hmotnost
1.90 kg
H21
H21 Přívod chladicí kapaliny
1
H22
H22 Výstup chladicí kapaliny
1
J7
J7 Disk
0
E1
E1 Směr řezání
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84661020
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D