Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
TENDO | Flange mounting - Portautensile ad espansione idraulica
Lista materiale
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Zur Produktseite
QF
Portautensili quickfinder
NSM
NSM Numero standard Caratteristica della proprietà
DIN4000-89
BLD
BLD ID immagine
609144
J3
J3 Società di ID
SJ
J21
J21 ordine
J22
J22 nome del prodotto
Portautensile ad espansione idraulica
J6
J6 Codifica interfaccia, lato macchina
C11
C11 Tipo di acquisizione, lato macchina
FLx
C2
C2 Dimensioni record, lato macchina
C12
C12 stampo di ricezione, lato macchina
01
C14
C14 Esecuzione annotazione, lato macchina
1
C15
C15 Registrazione, lato macchina
3
J4
J4 Codifica dell'interfaccia, sul lato del pezzo
C51
C51 Tipo di acquisizione, lato del pezzo
ZYL
C6
C6 Dimensioni record, lato del pezzo
C52
C52 Stampo di ricezione, lato del pezzo
01
C54
C54 Esecuzione annotazione, lato del pezzo
C55
C55 Registrazione, lato del pezzo
5
B4
B4 Lunghezza complessiva
mm
B3
B3 Lunghezza a sbalzo
mm
B1
B1 Lunghezza del diametro del corpo 1
mm
B51
B51 Angolo del cono
15.00 Grad
C71
C71 diametro di montaggio, min., lato del pezzo
mm
A1
A1 Diametro del corpo 1
54.00 mm
A4
A4 diametro collare
90.00 mm
A6
A6 Diametro Upheaval
mm
G31
G31 Diametro del cerchio Bolt
70.00 mm
G32
G32 Fori di fissaggio, diametro
9.00 mm
G35
G35 N. fori
4.00
D7
D7 Massa
1.90 kg
H21
H21 Ingresso del refrigerante
1
H22
H22 Presa di refrigerante
1
J7
J7 Disco
0
E1
E1 Direzione di taglio
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84661020
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D