Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
TENDO | Фланцевое крепление - Гидравлическая зажимная оправка
Спецификация
SCHUNK-28000062 TENDO FLANGE D32x82
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
Zur Produktseite
QF
Быстрый поиск инструментальной оправки
NSM
NSM Стандартный номер Характеристика недвижимости
DIN4000-89
BLD
BLD ID изображения
609144
J3
J3 Идентификатор компании
SJ
J21
J21 заказ
J22
J22 название продукта
Гидравлическая зажимная оправка
J6
J6 Кодирование интерфейса со стороны машины
C11
C11 Тип Сбора, сторона машины
FLx
C2
C2 Запись размер, сторона машины
C12
C12 принимающий пресс-формы, сторона машины
01
C14
C14 запись исполнения, сторона машины
1
C15
C15 запись, сторона машины
3
J4
J4 Кодирование интерфейса на стороне заготовки
C51
C51 Тип Сбора, сторона заготовки
ZYL
C6
C6 Запись размер, сторона заготовки
C52
C52 принимающий пресс-формы, сторона заготовки
01
C54
C54 запись исполнения, сторона заготовки
C55
C55 запись, сторона заготовки
5
B4
B4 Общая длина
mm
B3
B3 длина кантилевера
mm
B1
B1 Длина корпуса диаметром 1
mm
B51
B51 Yгол сходимости
15.00 Grad
C71
C71 Монтажный диаметр, min., сторона заготовки
mm
A1
A1 Диаметр корпуса 1
54.00 mm
A4
A4 диаметр шейки
90.00 mm
A6
A6 диаметр Upheaval
mm
G31
G31 Диаметр окружности Болт
70.00 mm
G32
G32 Крепежные отверстия, диаметр
9.00 mm
G35
G35 # отверстий
4.00
D7
D7 Масса
1.90 kg
H21
H21 Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
1
H22
H22 Выходное отверстие для охлаждающей жидкости
1
J7
J7 диск
0
E1
E1 направление резания
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84661020
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D