Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Adaptér
Kusovník
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
IDNR
ID
TYP
Popis
ONLINE
Další informace o produktu
Zur Produktseite
QF
Rychlé vyhledávání upínače nástrojů
NSM
NSM Standardní číslo Charakteristika vlastnosti
DIN4000-89
BLD
BLD ID obrázku
508109
J3
J3 IČO
SJ
J21
J21 pořádek
J22
J22 název výrobku
Adaptér
J6
J6 Rozhraní kódování, strana stroje
C11
C11 Typ zachycení, strana stroje
SKG
C2
C2 Record velikost, strana stroje
C12
C12 Přijímací forma, strana stroje
37
C14
C14 záznam vykonání, strana stroje
9
C15
C15 záznam, strana stroje
0
J4
J4 Kódování rozhraní na straně obrobku
C51
C51 Typ zachycení, side obrobku
FLx
C6
C6 Record velikost, side obrobku
C52
C52 Přijímací forma, side obrobku
01
C54
C54 záznam vykonání, side obrobku
1
C55
C55 záznam, side obrobku
3
B3
B3 délka konzolové
mm
B4
B4 Celková délka
mm
B1
B1 Délka průměru těla 1
mm
B2
B2 Délka průměru těla 2
16.00 mm
C53
C53 Nahrávání Jmenovitá velikost závitu, side obrobku
8.00 mm
A1
A1 Průměr těla 1
90.00 mm
A2
A2 Průměr těla 2
mm
A4
A4 průměr límec
mm
G31
G31 Bolt průměr kružnice
70.00 mm
G35
G35 # otvorů
4.00
D7
D7 Hmotnost
kg
H21
H21 Přívod chladicí kapaliny
1
H22
H22 Výstup chladicí kapaliny
1
J7
J7 Disk
0
E1
E1 Směr řezání
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D