Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Plaque-support
Nomenclature
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Zur Produktseite
QF
Recherche rapide porte-outils
NSM
NSM Numéro standard Caractéristique de la propriété
DIN4000-89
BLD
BLD ID de l'image
508109
J3
J3 ID d'entreprise
SJ
J21
J21 commande
J22
J22 nom du produit
Plaque-support
J6
J6 Codage d'interface, côté machine
C11
C11 Type de capture, côté machine
SKG
C2
C2 Taille enregistrement, côté machine
C12
C12 réception moule, côté machine
37
C14
C14 Exécution record, côté machine
9
C15
C15 Enregistrement, côté machine
0
J4
J4 Codage d'interface, côté pièce
C51
C51 Type de capture, face de la pièce
FLx
C6
C6 Taille enregistrement, face de la pièce
C52
C52 Réception moule, face de la pièce
01
C54
C54 Exécution record, face de la pièce
1
C55
C55 Enregistrement, face de la pièce
3
B3
B3 Longueur en porte à faux
mm
B4
B4 Longueur totale
mm
B1
B1 Longueur du diamètre du corps 1
mm
B2
B2 Longueur du diamètre du corps 2
16.00 mm
C53
C53 Format d'enregistrement nominal du filetage, face de la pièce
8.00 mm
A1
A1 Diamètre du corps 1
90.00 mm
A2
A2 Diamètre du corps 2
mm
A4
A4 Diamètre du collier
mm
G31
G31 Boulon de diamètre de cercle
70.00 mm
G35
G35 # trous
4.00
D7
D7 Poids
kg
H21
H21 Entrée de liquide de refroidissement
1
H22
H22 Sortie du liquide de refroidissement
1
J7
J7 Disque
0
E1
E1 Direction de coupe
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D