Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Piastra adattatrice
Lista materiale
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Zur Produktseite
QF
Portautensili quickfinder
NSM
NSM Numero standard Caratteristica della proprietà
DIN4000-89
BLD
BLD ID immagine
508109
J3
J3 Società di ID
SJ
J21
J21 ordine
J22
J22 nome del prodotto
Piastra adattatrice
J6
J6 Codifica interfaccia, lato macchina
C11
C11 Tipo di acquisizione, lato macchina
SKG
C2
C2 Dimensioni record, lato macchina
C12
C12 stampo di ricezione, lato macchina
37
C14
C14 Esecuzione annotazione, lato macchina
9
C15
C15 Registrazione, lato macchina
0
J4
J4 Codifica dell'interfaccia, sul lato del pezzo
C51
C51 Tipo di acquisizione, lato del pezzo
FLx
C6
C6 Dimensioni record, lato del pezzo
C52
C52 Stampo di ricezione, lato del pezzo
01
C54
C54 Esecuzione annotazione, lato del pezzo
1
C55
C55 Registrazione, lato del pezzo
3
B3
B3 Lunghezza a sbalzo
mm
B4
B4 Lunghezza complessiva
mm
B1
B1 Lunghezza del diametro del corpo 1
mm
B2
B2 Lunghezza del diametro del corpo 2
16.00 mm
C53
C53 Registrazione dimensione nominale della filettatura, lato del pezzo
8.00 mm
A1
A1 Diametro del corpo 1
90.00 mm
A2
A2 Diametro del corpo 2
mm
A4
A4 diametro collare
mm
G31
G31 Diametro del cerchio Bolt
70.00 mm
G35
G35 N. fori
4.00
D7
D7 Massa
kg
H21
H21 Ingresso del refrigerante
1
H22
H22 Presa di refrigerante
1
J7
J7 Disco
0
E1
E1 Direzione di taglio
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D