Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
TENDO Adapter | ASME B5.50 - Adapter
Lista materiałowa
SCHUNK-28000184 TENDO FLANGE CAT40 Adapter
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Zur Produktseite
QF
Szybka wyszukiwarka uchwytów narzędziowych
NSM
NSM Numer standardowy Charakterystyka właściwości
DIN4000-89
BLD
BLD ID obrazu
508109
J3
J3 Firma ID
SJ
J21
J21 zamówienie
J22
J22 Nazwa produktu
Adapter
J6
J6 Kodowanie interfejsu po stronie maszyny
C11
C11 Rodzaj uchwycenia, po stronie maszyny
SKG
C2
C2 rekord rozmiar, po stronie maszyny
C12
C12 Przyjmujący formę, po stronie maszyny
37
C14
C14 Rekord wykonanie, po stronie maszyny
9
C15
C15 Nagranie, po stronie maszyny
0
J4
J4 Kodowanie interfejsu po stronie przedmiotu obrabianego
C51
C51 Rodzaj uchwycenia, strona obrabianego
FLx
C6
C6 rekord rozmiar, strona obrabianego
C52
C52 Przyjmujący formę, strona obrabianego
01
C54
C54 Rekord wykonanie, strona obrabianego
1
C55
C55 Nagranie, strona obrabianego
3
B3
B3 długość konsolowe
mm
B4
B4 Długość całkowita
mm
B1
B1 Długość średnicy ciała 1
mm
B2
B2 Długość średnicy ciała 2
16.00 mm
C53
C53 Zapisu nominalny rozmiar nici, strona obrabianego
8.00 mm
A1
A1 Średnica ciała 1
90.00 mm
A2
A2 Średnica ciała 2
mm
A4
A4 średnica kołnierza
mm
G31
G31 Średnica koła śruba
70.00 mm
G35
G35 Liczba otworów
4.00
D7
D7 Masa
kg
H21
H21 Wlotu chłodziwa
1
H22
H22 Wylot chłodziwa
1
J7
J7 Dysk
0
E1
E1 kierunek cięcia
N
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D