IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-25005567 TRIBOS-M SCAPTO C4 D3x50
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-Mini
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tribos_polygonspannfutter/tribos_mini/tribos_mini_css.prj},{NB=SCHUNK-25005567TRIBOS-M SCAPTO C4 D3x50,},{IDNR=25005567},{B4=0.00},{B3=50.00},{B1=22.50},{B2=1.50},{B22=6.00},{C3=0},{C81=17.80},{C82=17.80},{B71=32.20},{B51=15.00},{C71=3.00},{A1=9.00},{A2=11.00},{A22=32.00},{A4=40.00},{A6=8.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.23},{B611=0},{B621=70.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=9.500},{RA1=0.800},{RA2=0.800},{X1=10.000},{X2=1.500},{X3=0.600},{X4=0.100},{B1A=8.050},{BA1=46.000},{BA2=35.300},{B6=2.500},{B8=1.500},{D1=40.000},{D2=18.000},{D3=20.000},{D4=14.000},{D5=4.600},{D6=14.300},{D8=28.000},{D9=4.000},{D10=2.000},{D11=5.000},{D12=4.000},{DM=28.000},{E=0.900},{H1=11.000},{H2=11.000},{H3=5.200},{L1=2.500},{L2=24.000},{L3=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TRIBOS-Mini | ISO 26623-1 - 다각형 툴 홀더
BOM
SCHUNK-25005567 TRIBOS-M SCAPTO C4 D3x50
IDNR
ID
25005567
25005567
TYP
설명
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø3x50
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로
QF
툴홀더 퀵 파인더
NSM
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD
BLD 이미지 ID
607013
J3
J3 회사 ID
SJ
J21
J21 순서
25005567
25005567
J22
J22 제품 이름
다각형 툴 홀더
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
CSS04000195
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
CSS
C2
C2 기록 크기, 기계 측
0400
C12
C12 수신 금형, 기계 측
01
C14
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15
C15 녹음, 기계 측
5
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL00300115
ZYL00300115
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6
C6 기록 크기, 공작물면
0030
0030
C52
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55
C55 녹음, 공작물면
5
B3
B3 캔틸레버 길이
50.00
mm
B1
B1 몸통 길이 1
22.50
mm
B2
B2 몸통 길이 2
1.50
mm
B22
B22 몸통 길이 3
6.00
mm
C81
C81 클램핑 길이, 최대
17.80
mm
C82
C82 클램핑 길이, 최소
17.80
mm
B71
B71 장편
32.20
mm
B51
B51 콘 각도
15.00
Grad
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
3.00
3.00
mm
A1
A1 몸 직경 1
9.00
mm
A2
A2 몸 직경 2
11.00
mm
A22
A22 몸 직경 3
32.00
mm
A4
A4 칼라 직경
40.00
mm
A6
A6 격변 직경
8.50
mm
D7
D7 질량
0.23
kg
H21
H21 냉각수 입구
1
H22
H22 냉각수 배출구
1
J7
J7 디스크
0
E1
E1 절단 방향
N
CNSCTN
관세 번호
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D