Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
ROTA TB2 - Pneumatische Vorderendfutter
Stückliste
SCHUNK-0818350 ROTA TB2 600-275 Z450-SV90
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
QF
Spannbacken Quickfinder
HUB
Hub pro Backe
mm
Wert eingeben für HUB
Hub pro Backe
mm
cm
inch
ft
SPIGRO
Spindelgröße
VERZAH
Verzahnung
3/32" x 90°
MAXDRE
Max. Drehzahl
1/min
MAXSPA6
Max. Spannkraft (bei 6 bar)
kN
MINBETDRU
Min. Betriebsdruck
3 bar
MAXBETDRU
Max. Betriebsdruck
8 bar
HUBBAC
Hub/Backe
mm
LUFVERBAC6
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar
l
TRAHEIMOM
Trägheitsmoment
kgm²
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
CNSCTN
Zolltarifnummer
84662091
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D