Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
ROTA TB2 - Mandrini anteriori pneumatici
Lista materiale
SCHUNK-0818350 ROTA TB2 600-275 Z450-SV90
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
QF
Quick-finder per morsetti
HUB
Corsa per griffa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa per griffa
mm
cm
inch
ft
SPIGRO
Dimensioni del mandrino
VERZAH
Dentatura
3/32" x 90°
MAXDRE
Max. Giri/min
1/min
MAXSPA6
Forza max. di serraggio (a 6 bar)
kN
MINBETDRU
Pressione d'esercizio min.
3 bar
MAXBETDRU
Pressione di esercizio max.
8 bar
HUBBAC
Corsa/cambio
mm
LUFVERBAC6
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar
l
TRAHEIMOM
Momento di inerzia
kgm²
EIGENMASSE
Peso
kg
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84662091
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D