Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
ROTA TB2 - Uchwyty pneumatyczne o dużej sile
Lista materiałowa
SCHUNK-0818350 ROTA TB2 600-275 Z450-SV90
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
QF
Szybkie wyszukiwanie szczęk tokarskich
HUB
Skok na szczękę
mm
Enter value for HUB
Skok na szczękę
mm
cm
inch
ft
SPIGRO
Wielkość wrzeciona
VERZAH
Ząbkowanie
3/32" x 90°
MAXDRE
Maks. obr./min
1/min
MAXSPA6
Maks. siła mocowania (przy 6 bar)
kN
MINBETDRU
min. ciśnienie robocze
3 bar
MAXBETDRU
maks. ciśnienie robocze
8 bar
HUBBAC
Skok/szczęka
mm
LUFVERBAC6
Zużycie powietrza na 1 skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar
l
TRAHEIMOM
Moment bezwładności
kgm²
EIGENMASSE
Ciężar
kg
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84662091
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D