IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SELN
생성됨: 15.07.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SELN
LGX40-C
SELN
Manual stage
Steel ball stages
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{seln/manual_stages/steel_ball_series/lg_asmtab.prj},{NB=LGX40-C},{SS=40x40},{MD=X},{MP=C},{LC=19.6},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=40},{TST=13.00},{TB=Q},{PPATH=lg_series/assem/lg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SELN
Description
LGX/LGY Series - X/Y Axis Steel Ball Type
Bill of material
LGX40-C
MODEL
Model
LGX40-C
LGX40-C
SS
Stage Size
40x40
40x40
mm
MD
Moving direction
X-Axial direction
XY-Axial direction
X-Axial direction
XY-Axial direction
MP
Micrometer Position
Center micrometer right lock ✔
Center micrometer right lock
Center micrometer right lock
Left side micrometer
Left side micrometer
Right side micrometer
Right side micrometer
TT
Table thickness
20
mm
ST
Travel
±6.5
mm
MS
Minimum scale
0.01
mm
LC
Load Capacity
19.6
19.6
N
WE
Weight
0.13
0.13
kg
LINK
http://www.dg-sl.com
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D