IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SC5/36-DS12-5,5X50 Selfdrilling fastener for wood on metal
SFS
Steel and metal construction
SC5
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_sc/sc5/sc5.prj},{NB=SFS SC5/36-DS12-5,5X50},{CNSORDERNO=SC5/36-DS12-5,5X50},{MATNR=713811},{TYP=SC5},{KOPF= Countersunk head},{TEXT1=Selfdrilling fastener for wood on metal},{TEXT2=Carbon steel},{KL=36mm},{VD=5mm},{MAT=Carbon steel},{L=50.5},{D1=12.4},{D2=5.5},{D3=3.99},{GW=6.619},{P=1.810},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SC5 - Selfdrilling fastener for wood on metal
Bill of material
SFS SC5/36-DS12-5,5X50 Selfdrilling fastener for wood on metal
CNSORDERNO
Description
SC5/36-DS12-5,5X50
SC5/36-DS12-5,5X50
TYP
Type
SC5
KOPF
Head shape
Countersunk head
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selfdrilling fastener for wood on metal
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Carbon steel
Carbon steel
KL
Clamping range
36mm
36mm
VD
Drilling capacity
5mm
MAT
Material
Carbon steel
L
Length
50.5
50.5
mm
D1
Head diameter
12.4
12.4
mm
D2
Diameter
5.5
mm
GW
Mass
6.619
6.619
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D