IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 424 144410 Blechschraube ISO 7049 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST3.9x9.5-F-H
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7049 F-H
Steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7049_f_h/st/iso_7049_f_h_a2k_fn424.prj},{NB=SFS FN 424 144410 Blechschraube ISO 7049 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST3.9x9.5-F-H},{ARTNR=144410},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=424},{D=3.9},{D3=2.920},{P=1.300},{L=9.5},{DK=7.500},{K=2.800},{DA=4.500},{A=1.300},{R=0.100},{RF=6.200},{MH=4.200},{TH=2.200},{Y=2.650},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 7049 F-H (DIN 7981 F) - FN 424 - verzinkt blau - Cross recessed pan head tapping screws
Bill of material
SFS FN 424 144410 Blechschraube ISO 7049 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST3.9x9.5-F-H
ARTNR
Order number
144410
144410
WERKSTOFF
Material
Stahl einsatzgehärtet
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
1000
1000
SFSNR
SFS - Nr.
424
D
Nominal thread diameter
3.9
3.9
mm
D3
Nominal core diameter
2.920
2.920
mm
P
Pitch of bolt
1.300
1.300
mm
L
Nominal length
9.5
9.5
mm
DK
Head diameter
7.500
7.500
mm
K
Head height
2.800
2.800
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.300
1.300
mm
R
Transition radius under head
0.100
0.100
mm
RF
Radius of the raised portion of a head
6.200
6.200
mm
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
4.200
4.200
mm
TH
Depth of the driving feature Form H
2.200
2.200
mm
Y
Length of cone point Form C
2.650
2.650
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D