Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4912 - fischer Porenbetonanker Stahl verzinkt FPX-I
Bill of material
SFS 531961
ARTNR
Artikelnummer
FN
4912
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Innengewindeanker
LTEXT2
Langtext 2
Stahl verzinkt
LTEXT3
Langtext 3
inklusive Sechskantstift
LTEXT4
Langtext 4
D0
Bohrernenndurchmesser
10 mm
H1
min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage
95 mm
HEF
min. Verankerungstiefe
70 mm
M
Gewinde
IEMIN
min. Einschraubtiefe
mm
IEMAX
max. Einschraubtiefe
mm
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D