IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 876 144441 Verschlussschraube DIN 906 Stahl verzinkt blau M14x1.5
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
verschlussschrauben_innensechskant
DIN 906
Steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/verschlussschrauben_innensechskant/din_906/st/din_906_a2k_fn876.prj},{NB=SFS FN 876 144441 Verschlussschraube DIN 906 Stahl verzinkt blau M14x1.5},{ARTNR=144441},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=876},{DD=14.000},{D=14.000},{D3=12.160},{P=1.500},{DB=1.500},{AR=6.500},{AK=5.500},{B=10.000},{E=8.000},{S=7.000},{T=5.000},{T2=6.000},{VERS=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 906 - FN 876 - verzinkt blau - Hexagon socket pipe plugs, conical thread
Bill of material
SFS FN 876 144441 Verschlussschraube DIN 906 Stahl verzinkt blau M14x1.5
ARTNR
Artikelnummer
144441
144441
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - Nr.
876
D
Nominal thread diameter
14.000
14.000
mm
D3
Nominal core diameter
12.160
12.160
mm
P
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
AR
Rule model
6.500
6.500
mm
AK
Short type
5.500
5.500
mm
B
Screw height
10.000
10.000
mm
E
Counterbore hex socket
8.000
8.000
mm
S
Width accross flats
7.000
7.000
mm
T
Carrying lenght hex socket
5.000
5.000
mm
T2
Hole depth hex socket
6.000
6.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D