IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 878 116792 Verschlussschraube DIN 906 Stahl blank M16x1.5
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
verschlussschrauben_innensechskant
DIN 906
Steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/verschlussschrauben_innensechskant/din_906/st/din_906_bl_fn878.prj},{NB=SFS FN 878 116792 Verschlussschraube DIN 906 Stahl blank M16x1.5},{ARTNR=116792},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=878},{DD=16.000},{D=16.000},{D3=14.160},{P=1.500},{DB=1.500},{AR=6.500},{AK=5.500},{B=10.000},{E=9.200},{S=8.000},{T=5.000},{T2=6.200},{VERS=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 906 - FN 878 - blank - Hexagon socket pipe plugs, conical thread
Bill of material
SFS FN 878 116792 Verschlussschraube DIN 906 Stahl blank M16x1.5
ARTNR
Artikelnummer
116792
116792
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - Nr.
878
D
Nominal thread diameter
16.000
16.000
mm
D3
Nominal core diameter
14.160
14.160
mm
P
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
AR
Rule model
6.500
6.500
mm
AK
Short type
5.500
5.500
mm
B
Screw height
10.000
10.000
mm
E
Counterbore hex socket
9.200
9.200
mm
S
Width accross flats
8.000
8.000
mm
T
Carrying lenght hex socket
5.000
5.000
mm
T2
Hole depth hex socket
6.200
6.200
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D