IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 265 113823 Fluegelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt blau M8
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Flügelmuttern
DIN 315
Steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/fluegelmuttern/din_315/st/din_315_tg_a2k_fn265.prj},{NB=SFS FN 265 113823 Fluegelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt blau M8},{ARTNR=113823},{WERKSTOFF=Temperguss },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=265},{D=8.000},{D1=6.647},{P=1.250},{DW=16.000},{D2=12.500},{BF=39.000},{G1=2.800},{G2=4.400},{M=20.000},{H=10.000},{R1=6.000},{R3=1.000},{R4=3.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 315 - FN 265 - verzinkt blau, Temperguss - Wing nuts, rounded wings
Bill of material
SFS FN 265 113823 Fluegelmutter DIN 315 Temperguss verzinkt blau M8
ARTNR
Order number
113823
113823
WERKSTOFF
Material
Temperguss
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
100
100
SFSNR
SFS - Nr.
265
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D1
Core thread diameter
6.647
6.647
mm
P
Pitch of bolt
1.250
1.250
mm
DW
Diameter of the bearing face
16.000
16.000
mm
D2
Diameter top
12.500
12.500
mm
BF
Width above wing
39.000
39.000
mm
G1
Thickness blade up
2.800
2.800
mm
G2
Thickness wing bottom
4.400
4.400
mm
M
Overall hight
20.000
20.000
mm
H
Height centre part
10.000
10.000
mm
R1
Wing radius
6.000
6.000
mm
R3
Transition radius to wing
1.000
1.000
mm
R4
Transition centre wing
3.000
3.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D