IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 8222 128920 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 verzinkt blau M16x1.5
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sechskantmuttern
DIN 934
Steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sechskantmuttern/din_934/st/din_934_a2k_fn8222.prj},{NB=SFS FN 8222 128920 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 verzinkt blau M16x1.5},{ARTNR=128920},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=8222},{NENN=M16x1.5},{D=16.000},{D1=14.376},{P=1.500},{D2=21.600},{E=26.750},{M=13.000},{S=24.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 934 (ISO 8673) - FN 8222 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts
Bill of material
SFS FN 8222 128920 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 8 verzinkt blau M16x1.5
ARTNR
Artikelnummer
128920
128920
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
200
200
SFSNR
SFS - Nr.
8222
NENN
Identification
M16x1.5
M16x1.5
D
Nominal thread diameter
16.000
16.000
mm
D1
Core thread diameter
14.376
14.376
mm
P
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
D2
Diameter
21.600
21.600
mm
E
Width across corners
26.750
26.750
mm
M
Overall hight
13.000
13.000
mm
S
Width accross flats
24.000
24.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D