카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 934 (ISO 4032) - FN 196 - 8, schwarz - Hexagon nuts
Bill of material
SFS FN 196 123516 Sechskantmutter DIN 934 Stahl 10 schwarz M14
ARTNR
Artikelnummer
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
10
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
SFSNR
SFS - Nr.
196
NENN
Identification
D
Nominal thread diameter
mm
D1
Nominal core diameter
mm
P
Pitch of bolt
mm
D2
Diameter
mm
E
Width across corners
mm
M
Overall hight
mm
S
Width accross flats
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D