IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 369 292101 Linsenblechschraube ISO 14585 rostfreier Stahl rostfrei A2 ST4.2x13-C
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
blech_bohr_gewindefurchschrauben
ISO 14585 C
stainless steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/blech_bohr_gewindefurchschrauben/iso_14585_c/rs/iso_14585_c_a2_fn369.prj},{NB=SFS FN 369 292101 Linsenblechschraube ISO 14585 rostfreier Stahl rostfrei A2 ST4.2x13-C},{ARTNR=292101},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=369},{ST=ST4.2},{D=4.200},{D3=3.100},{P=1.4},{L=13.0},{A=1.4},{DA=4.9},{DK=8.0},{K=3.1},{R=0.20},{RF=6.5},{Y=3.7},{SNO=20},{M=3.950},{A1=3.95},{T=1.80},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 14585 C - FN 369 - rostfrei A2 - Hexalobular socket pan head tapping screws
Bill of material
SFS FN 369 292101 Linsenblechschraube ISO 14585 rostfreier Stahl rostfrei A2 ST4.2x13-C
ARTNR
Artikelnummer
292101
292101
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
1000
1000
SFSNR
SFS - Nr.
369
ST
Thread size
ST4.2
ST4.2
mm
D
max.
4.200
4.200
mm
D3
max.
3.100
3.100
mm
P
1.4
1.4
mm
L
Length nom.
13.0
13.0
mm
A
1.4
1.4
mm
DA
max.
4.9
4.9
mm
DK
nom.=max.
8.0
8.0
mm
K
nom.=max.
3.1
3.1
mm
R
max.
0.20
0.20
mm
RF
6.5
6.5
mm
Y
y ref.
3.7
3.7
mm
SNO
Socket No.
20
20
M
3.950
3.950
mm
A1
ref.
3.95
3.95
mm
T
max.
1.80
1.80
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D