IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 421 108608 Holzschraube DIN 96 rostfreier Stahl rostfrei A2 4.5x40
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
holzbefestiger
DIN 96
stainless steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/holzbefestiger/din_96/rs/din_96_a2.prj},{NB=SFS FN 421 108608 Holzschraube DIN 96 rostfreier Stahl rostfrei A2 4.5x40},{ARTNR=108608},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=421},{D=4.5},{D3=3.100},{P=2.000},{L=40.0},{DS=4.500},{DA=5.500},{DK=9.000},{K=3.100},{R=3.600},{RF=7.200},{N=1.000},{T=2.000},{EOL=EOL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 96 - FN 421 - rostfrei A2 - Slotted round head wood screws
Bill of material
SFS FN 421 108608 Holzschraube DIN 96 rostfreier Stahl rostfrei A2 4.5x40
ARTNR
Artikelnummer
108608
108608
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
100
SFSNR
SFS - FN Nr.
421
D
Nominal thread diameter
4.5
4.5
mm
D3
Nominal core diameter
3.100
3.100
mm
P
Pitch of bolt
2.000
2.000
mm
L
Nominal length
40.0
40.0
mm
B
Distance
24.000
24.000
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
4.500
4.500
mm
DA
Transition diameter
5.500
5.500
mm
DK
Head diameter
9.000
9.000
mm
K
Head height
3.100
3.100
mm
R
Radius
3.600
3.600
mm
RF
Radius of the raised portion of a head
7.200
7.200
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
T
Depth of the driving feature
2.000
2.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D