IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 97 122922 Sechskantschraube DIN 933 Stahl 8.8 feuerverzinkt M12x80
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
sechskantschrauben_o_s
DIN 933
Steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/sechskantschrauben_o_s/din_933/st/din_933_s8_8tzn.prj},{NB=SFS FN 97 122922 Sechskantschraube DIN 933 Stahl 8.8 feuerverzinkt M12x80},{ARTNR=122922},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=feuerverzinkt},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=97},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=80.000},{PK=A},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=17.400},{E=21.100},{K=7.500},{R=0.600},{S=19.000},{X=2.200},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 933 (ISO 4017) - FN 97 - 8.8, feuerverzinkt - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Bill of material
SFS FN 97 122922 Sechskantschraube DIN 933 Stahl 8.8 feuerverzinkt M12x80
ARTNR
Artikelnummer
122922
122922
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8.8
OBERFLAECHE
Surface
feuerverzinkt
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - FN Nr.
97
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D3
Nominal core diameter
9.853
9.853
mm
P
Pitch of bolt
1.750
1.750
mm
L
Nominal length
80.000
80.000
mm
B
Thread length
74.750
74.750
mm
A
Distance
5.250
5.250
mm
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
0.600
0.600
mm
DA
Transition diameter
13.700
13.700
mm
DW
Diameter
17.400
17.400
mm
E
Width across corners
21.100
21.100
mm
K
Head height
7.500
7.500
mm
R
Transition radius under head
0.600
0.600
mm
S
Width across flats
19.000
19.000
mm
X
Thread rudiment
2.200
2.200
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D