IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 590 150201 Kerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt blau A3x5
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
konische_stifte_kerbstifte
ISO 8746
Steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/konische_stifte_kerbstifte/iso_8746/st/iso_8746_a2k_fn590.prj},{NB=SFS FN 590 150201 Kerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt blau A3x5},{ARTNR=150201},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=590},{D=3.0},{L=5},{DK=5.450},{K=1.950},{RK=2.800},{F=0.900},{D2=3.200},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 8746 A (DIN 1476) - FN 590 - verzinkt blau - Half-round grooved pins, Form A
Bill of material
SFS FN 590 150201 Kerbnagel ISO 8746 Stahl verzinkt blau A3x5
ARTNR
Order number
150201
150201
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
200
200
SFSNR
SFS - Nr.
590
D
Nominal diameter
3.0
3.0
mm
L
Nominal length
5
5
mm
DK
Head diameter
5.450
5.450
mm
K
Head height
1.950
1.950
mm
RK
Head radius
2.800
2.800
mm
F
Chamfer
0.900
0.900
mm
D2
Diameter kerf
3.200
3.200
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D