IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS FN 575 134476 Halbrundniet DIN 660 Stahl blank A5x30
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
nieten_splinte
DIN 660
Steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/nieten_splinte/din_660/st/din_660_bl_fn575.prj},{NB=SFS FN 575 134476 Halbrundniet DIN 660 Stahl blank A5x30 21},{ARTNR=134476},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=575},{D=5.0},{L=30},{EB=A},{KL=21},{DK=8.800},{DS=4.820},{K=3.000},{R=0.400},{D7=5.200},{D8=8.800},{K1=3.000},{R1=4.600},{K2=2.400},{T1=2.300},{SMAX=21.000},{SMAX1=17.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 660 - FN 575 - blank - Half-round-rivets diameter 1 - 8 mm, form B
Bill of material
SFS FN 575 134476 Halbrundniet DIN 660 Stahl blank A5x30
ARTNR
Order number
134476
134476
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
200
200
SFSNR
SFS - Nr.
575
D
Nominal size
5.0
5.0
mm
L
Nominal length
30
30
mm
EB
Mounting
Form A
Form B
Form A
Form B
KL
Clamp length
mm
값 입력 KL
Clamp length
mm
cm
inch
ft
확인
DK
Head diameter
8.800
8.800
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
4.820
4.820
mm
K
Head height
3.000
3.000
mm
R
Radius of curvature under head
0.400
0.400
mm
D7
Diameter
5.200
5.200
mm
D8
Head diameter
8.800
8.800
mm
K1
Head height
3.000
3.000
mm
R1
Radius
4.600
4.600
mm
SMAX1
17.000
17.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D