Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
GTH5
Bill of material
GTH5-L5-50-BC-M10-C3-Y-0
CNSORDERNO
GTH5-L5-50-BC-M10-C3-Y
MODEL
model
GTH5
SB
Screw brand
L-Standard platform system
SL
Screw lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
MB
Motor brand
BRAKE
brake
HS
Origin sensor
LS
Limit Sensor
NG
logo
L
270.5 mm
A1
A
25 mm
A
25 mm
N
6
M
1
P
25
KG
2.2 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D