Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
GTH5
Bill of material
GTH5-L5-50-BC-M10-C3-Y-0
CNSORDERNO
GTH5-L5-50-BC-M10-C3-Y
MODEL
model
GTH5
SB
Screw brand
L-Standard platform system
SL
Screw lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
MB
Motor brand
BRAKE
brake
HS
Origin sensor
LS
Limit Sensor
NG
logo
L
270.5 mm
A1
A
25 mm
A
25 mm
N
6
M
1
P
25
KG
2.2 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D