Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
LMA60
Bill of material
LMA60-L203-A-D1-C1-P1-S0-0-0
MODEL
model
LMA
WIW
Wide in width
60
BL
Base length
mm
Введите значение для BL
Base length
mm
cm
inch
ft
POS
pos
mm
Введите значение для POS
pos
mm
cm
inch
ft
MS
Motor style
NOS
Number of slides
D1:A slide
FB
feedback
C1:Magnetic grid
RP
Resolving power
P1:1μm
SW
Number of switches
STROKE
Stroke
60 mm
T
227 mm
A
0 mm
M
1 PC
N
4 PC
KG
Kg
2.20 kg
CNSORDERNO
LMA60-L203-A-D1-C1-P1-S0-0
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D